您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 短锥体的快速置换
Agathon
AFNOR
导柱
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K 带矮圆锥体的快速置换装置
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/afnor/fs/n6531/n6531_schnellw-kk.prj},{NB=N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180},{IDNR=6531.032.180},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=180},{L2=48},{L4=213},{LX=5},{LY=16.0},{GD=8},{GL=20},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6531},{ISO=ISO 9182-4-C- 32x180},{DIN=DIN 9825-K 32x180},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.295},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D7
d7
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L4
l4
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO- 标准
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-标准
ⁿ/ₐ
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.020.112
20
M6x17
112
38
138
5
ISO 9182-4-C- 20x112
DIN 9825-K 20x112
0.310
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.020.125
20
M6x17
125
38
151
5
ISO 9182-4-C- 20x125
DIN 9825-K 20x125
0.341
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.020.140
20
M6x17
140
38
166
5
ISO 9182-4-C- 20x140
DIN 9825-K 20x140
0.380
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.025.100
25
M8x20
100
35
123
5
ISO 9182-4-C- 25x100
DIN 9825-K 25x100
ok
0.435
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.025.125
25
M8x20
125
35
148
5
ISO 9182-4-C- 25x125
DIN 9825-K 25x125
0.530
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.025.140
25
M8x20
140
35
163
5
ISO 9182-4-C- 25x140
DIN 9825-K 25x140
0.585
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.025.160
25
M8x20
160
35
183
5
ISO 9182-4-C- 25x160
DIN 9825-K 25x160
0.665
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.025.180
25
M8x20
180
35
203
5
ISO 9182-4-C- 25x180
DIN 9825-K 25x180
0.745
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.030.125
30
M8x20
125
48
158
5
ISO 9182-4-C- 30x125
DIN 9825-K 30x125
0.805
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.030.140
30
M8x20
140
48
173
5
ISO 9182-4-C- 30x140
DIN 9825-K 30x140
0.882
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.030.160
30
M8x20
160
48
193
5
ISO 9182-4-C- 30x160
DIN 9825-K 30x160
0.995
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.030.180
30
M8x20
180
48
213
5
ISO 9182-4-C- 30x180
DIN 9825-K 30x180
1.105
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.030.200
30
M8x20
200
48
233
5
ISO 9182-4-C- 30x200
DIN 9825-K 30x200
1.220
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.030.224
30
M8x20
224
48
257
5
ISO 9182-4-C- 30x224
DIN 9825-K 30x224
1.350
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.032.125
32
M8x20
125
48
158
5
ISO 9182-4-C- 32x125
DIN 9825-K 32x125
0.920
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.032.140
32
M8x20
140
48
173
5
ISO 9182-4-C- 32x140
DIN 9825-K 32x140
1.015
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.032.160
32
M8x20
160
48
193
5
ISO 9182-4-C- 32x160
DIN 9825-K 32x160
ok
1.170
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.032.180
32
M8x20
180
48
213
5
ISO 9182-4-C- 32x180
DIN 9825-K 32x180
ok
1.295
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.032.200
32
M8x20
200
48
233
5
ISO 9182-4-C- 32x200
DIN 9825-K 32x200
1.395
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.032.224
32
M8x20
224
48
257
5
ISO 9182-4-C- 32x224
DIN 9825-K 32x224
1.545
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.040.140
40
M8x20
140
48
173
5
ISO 9182-4-C- 40x140
DIN 9825-K 40x140
1.610
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.040.160
40
M8x20
160
48
193
5
ISO 9182-4-C- 40x160
DIN 9825-K 40x160
ok
1.805
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.040.200
40
M8x20
200
48
233
5
ISO 9182-4-C- 40x200
DIN 9825-K 40x200
ok
2.195
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.040.224
40
M8x20
224
48
257
5
ISO 9182-4-C- 40x224
DIN 9825-K 40x224
2.435
8466.9430
CH
N6531/ISO9182/DIN9825 Sch...
6531.040.280
40
M8x20
280
48
313
5
ISO 9182-4-C- 40x280
DIN 9825-K 40x280
ok
2.970
8466.9430
CH
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
相應設備
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 用于快速置换导柱 6531 的矮圆锥体
Agathon
11.04.2022
N6902-N6904/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 用于快速置换导柱 6532 的长圆锥体
Agathon
11.04.2022
N7011/ISO9448-2-A/DIN9831-AG - 钢制镀青铜导套
Agathon
11.04.2022
N716X/ISO9448-6-E/DIN9831-CG - 法兰台阶钢制镀青铜导套
Agathon
11.04.2022
N7611 - 铝件带固位衬圈
Agathon
11.04.2022
N7631 - 带隔离圈的黄铜件
Agathon
11.04.2022
N7660 - N7660 带固位衬圈的铝制滚轴笼
Agathon
11.04.2022
N8002 - 滚珠架定位套
Agathon
11.04.2022
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處