피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
中文
English
N755-8 - Lower part with one seating surface machined
Agathon
iso_din_aag
Pillar bearing cast iron
N755-8 Lower part with one seating surface machined
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/slg/n755-8/n755-8_u1.prj},{NB=N755-8 Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet 755.40.008},{IDNR=755.40.008},{D1=40},{D3=73},{D4=11.8},{D6=13.0},{A1=118},{A2=84},{B1=73},{B2=48},{C1=75},{C2=25},{C3=75},{D2=56},{D5=20},{R=8},{AGATHON=N755},{LAGER=},{GEWICHT=2.100},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D6
d6
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
C1
c1
[mm]
C2
c2
[mm]
C3
c3
[mm]
LAGER
Preferred dimensions
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weigth
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.24.008
24
55
9.8
10.5
95
68
55
35
55
20
55
1.000
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.25.008
25
55
9.8
10.5
95
68
55
35
55
20
55
0.950
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.30.008
30
63
9.8
10.5
105
74
63
40
60
22
60
1.385
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.32.008
32
63
9.8
10.5
105
74
63
40
60
22
60
1.345
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.40.008
40
73
11.8
13.0
118
84
73
48
75
25
75
2.100
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.40.108
40
73
11.8
13.0
118
84
73
48
75
25
100
2.600
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.50.008
50
90
11.8
13.0
145
98
90
64
80
30
80
4.600
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.60.008
60
110
15.7
17.0
175
122
110
76
100
40
100
7.950
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.63.008
63
110
15.7
17.0
175
122
110
76
100
40
100
7.650
8466.9430
CH
N755-8 Unterteil 1Auflage...
755.63.128
63
110
15.7
17.0
175
122
110
76
100
40
120
8.200
관련장비
N6501/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cylindrical for pressing in
Agathon
16.03.2023
N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cylindrical for pressing in with bore for CRS
Agathon
11.04.2022
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cylindrical with female thread on one side
Agathon
11.04.2022
N756-8 - Lower part with two seating surfaces machined
Agathon
11.04.2022
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.